(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดเข้ามุมขนาดกะทัดรัดที่พัฒนามาจากแบบทั่วไป
· ทำจากสแตนเลสที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงกว่าและมีความแข็งแรง
· วิธีการล็อคแบบวันทัชโดยไม่ใช้กุญแจ
· ไม่ใช้โซ่ เพื่อป้องกันการถูกตัดด้วยคีมตัดโซ่และอุปกรณ์อื่นๆ
· ส่วนเชื่อมต่อล็อคมีทรงโค้งมนเพื่อป้องกันไม่ด้ามต่างๆ แงะเข้า
· กลไกแบบไม่มีเดือยล็อค ทำให้ส่วนเดือยล็อคและล็อคของตัวอุปกรณ์ไม่กีดขวางกันเมื่อปิดบานประตู
· ล็อครวมอยู่ที่ด้านล่างในตัวอุปกรณ์ ใช้สว่านเจาะได้ยาก
· สามารถเปลี่ยนล็อคได้สะดวกโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม M4
· สามารถประกอบเข้ากับที่ครอบกุญแจที่เป็นอุปกรณ์ที่ได้ตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรระบบนำจ่ายอัตโนมัติญี่ปุ่น (JVMA)
· ที่ครอบกุญแจมาตรฐานใช้ล็อคกลมส่วนบุคคล (C-288)
· สำหรับการติดตั้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
รหัสสินค้า |
---|
C-1567-L |
C-1567-L-WITHOUT-LOCK |
C-1567-R |
C-1567-R-WITHOUT-LOCK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขวา·ประเภทซ้าย | กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,904.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | แบบด้านซ้าย | พร้อมกุญแจ | 22819 | ||
฿ 8,517.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | แบบด้านซ้าย | หมายเลขกุญแจ | 24014 | ||
฿ 8,904.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | แบบด้านขวา | พร้อมกุญแจ | 22887 | ||
฿ 8,517.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | แบบด้านขวา | หมายเลขกุญแจ | 24015 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 94.5 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 90.5 | วัสดุ | เหล็กหล่อสแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | ขัดเชิงไฟฟ้า | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง