1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งสวมเร็วAC-25-Q

บุชชิ่งสวมเร็วAC-25-Q
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชซึ่งสามารถเชื่อมต่อคันได้อย่างง่ายดายไม่เบี่ยงเบนไปกับการสั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
AC-25-Q-1
AC-25-Q-2
AC-25-Q-3
AC-25-Q-4
AC-25-Q-11
AC-25-Q-12
AC-25-Q-13
AC-25-Q-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
สี บังคับเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(φ)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 10.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 10381630สีดำ101945

฿ 10.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 10331426สีดำ81946

฿ 10.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 1029.51221.5สีดำ61674

฿ 8.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 1023.2916.5สีดำ41676

฿ 10.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 10381628ขาว101947

฿ 10.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 10331424ขาว81948

฿ 10.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น 29 วัน 1029.51219.5ขาว61675

฿ 8.00

STOPPERS / RODS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1023.2914.5ขาว41677

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีเอไมด์ พื้นผิว การขัดเงา ไม่