1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตกแต่ง/แหวนรอง C-29

สกรูตกแต่ง/แหวนรอง C-29
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูแต่ง พร้อมการชุบผิวแบบกระจก
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงที่ละเอียด, Raised Countersunk, รูปทรงรูยึด, รูครอสเฮด, รูปทรงพื้นฐาน, มาตรฐาน (กลม)
· วัสดุ: C-29 - สายทองเหลือง (C2700W)
· ชนิดสันเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· รูปทรงปลาย: ปลายเรียบ
· ผิวสำเร็จ: C-29 - ชุบผิวโครเมี่ยม (MBCr) (แหวนรอง)
[การใช้งาน]
· พาแนล

สแตนเลส

สกรูตกแต่ง / แหวนรอง C-29: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก C-29-6-25

สกรูตกแต่ง / แหวนรอง C-29: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก C-29-3-15

สกรูตกแต่ง / แหวนรอง C-29: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดสกรู

สกรูตกแต่ง

หมายเลขผลิตภัณฑ์
⌀D1น้ำหนัก (ก.)
ทองเหลือง
M-L
C-29-3-1061
C-29-3-151
C-29-3-201.5
C-29-3-251.5
C-29-4-1081.5
C-29-4-152
C-29-4-202.5
C-29-4-252.5
C-29-5-10102.5
C-29-5-153
C-29-5-203.5
C-29-5-254.5
C-29-6-10123
C-29-6-154.5
C-29-6-205
C-29-6-256
C-29-8-10167.5
C-29-8-1510
C-29-8-2011
C-29-8-2515
รหัสสินค้า
C-29-3-10
C-29-3-15
C-29-3-20
C-29-3-25
C-29-4-10
C-29-4-15
C-29-4-20
C-29-4-25
C-29-5-10
C-29-5-15
C-29-5-20
C-29-5-25
C-29-6-10
C-29-6-15
C-29-6-20
C-29-6-25
C-29-8-10
C-29-8-15
C-29-8-20
C-29-8-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 3.50

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 103100.5

฿ 4.50

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 103150.5

฿ 5.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 103200.5

฿ 6.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 103250.5

฿ 5.50

SCREWS & WASSHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104100.7

฿ 6.50

SCREW WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104150.7

฿ 7.50

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 104200.7

฿ 9.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 104250.7

฿ 10.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105100.8

฿ 12.00

SCREWS & WASSHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105150.8

฿ 14.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105200.8

฿ 16.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 105250.8

฿ 17.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 106101

฿ 17.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106151

฿ 19.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 106201

฿ 23.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 106251

฿ 37.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 108101.25

฿ 42.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 108151.25

฿ 45.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 108201.25

฿ 52.00

SCREW WASHER 1 ชิ้น 29 วัน 108251.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด แบบกลม การคว้านรูเทเปอร์ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ แท่ง ทองเหลือง ตัดฟรี กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน