1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สกรูปรับระดับร่องตรง (C-1281 / สแตนเลส)

สกรูปรับระดับร่องตรง (C-1281 / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปลักษณ์ทันสมัย หัวสกรูยื่นออกมาจากพื้นผิวประตูเพียงเล็กน้อย
[การใช้งาน]
· สำหรับประตูทางเข้าและเฟรมหน้าต่าง

รหัสสินค้า
C-1281-B-M6-1
C-1281-B-M6-2
C-1281-B-M6-3
C-1281-B-M6-4
C-1281-B-M6-5
C-1281-B-M8-1
C-1281-B-M8-2
C-1281-B-M8-3
C-1281-B-M8-4
C-1281-B-M8-5
C-1281-B-M8-6
C-1281-B-M8-7
C-1281-B-M8-8
C-1281-B-M8-9
C-1281-B-M8-10
C-1281-B-M8-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 47.00

SLITTING SCREWS 1 ชิ้น 25 วัน 1063010

฿ 47.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น 29 วัน 106308

฿ 43.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1062010

฿ 43.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106208

฿ 39.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น 29 วัน 106108

฿ 55.00

SLITTING SCREWS 1 ชิ้น 35 วัน 1083514

฿ 55.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น 29 วัน 1083510

฿ 51.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น 29 วัน 1083014

฿ 51.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น 29 วัน 1083010

฿ 51.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น 29 วัน 1082514

฿ 51.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น 29 วัน 1082510

฿ 47.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น 29 วัน 1082014

฿ 47.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น 29 วัน 1082010

฿ 55.00

SLITTING SCREWS 1 ชิ้น 35 วัน 1084514

฿ 74.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น 29 วัน 1086514

฿ 55.00

SLITTING SCREW 1 ชิ้น 29 วัน 1083412

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิปหรือแบน รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ วัสดุ สเตนเลส รูปทรงปลาย ปลายกรวย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว(มิลลิเมตร) 15