(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่เหล็กยางที่ใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: ยางสังเคราะห์ / แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ (สีน้ำตาล), แม่เหล็กยางไอโซทรอปิก (ไบโพลาไรซ์ด้านเดียว)
· อุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง + 80°C
· สามารถใช้งานได้ง่าย
[การใช้งาน]
· สำหรับแผง ตู้เย็น และกล่องจ่ายไฟฟ้า
ลักษณะภายนอกของ C-151-2 *ด้านที่ไม่มีร่องคือด้านดูดซับ
ภาพแสดงขนาด C-151
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | W | t | แรงดูด N/20 มม. | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|
C-151-1 | 10 | 2 | 0.39 | 80 |
C-151-2 | 15 | 2 | 0.58 | 120 |
C-151-3 | 20 | 3 | 1.17 | 240 |
C-151-4 | 8 | 4 | 0.58 | 110 |
รหัสสินค้า |
---|
C-151-1 |
C-151-2 |
C-151-3 |
C-151-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับอ้างอิง (N / 20 มม) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2 | 0.39 | 20446 | ||
฿ 59.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 2 | 0.58 | 20447 | ||
฿ 105.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 3 | 1.17 | 20448 | ||
฿ 59.00 | RUBBER MAGNET C-151 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 4 | 0.58 | 20449 |
กำลังโหลด …
แม่เหล็ก | แม่เหล็กยางไอโซโทรปิก (สองขั้วที่ด้านข้าง) | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 | วัสดุ ยาง | แม่เหล็กยางเฟอร์ไรท์สังเคราะห์ |
---|---|---|---|---|---|
กาว | ไม่มี | อุณหภูมิใช้งาน(℃) | -20 to +80 | สี | สีน้ำตาล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง