(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจเป็นกุญแจเปลี่ยนได้พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่น
· กุญแจสามารถหมุน 180° และดึงเข้าใส่ออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | กุญแจ | K240 | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 29 | วัสดุ ตัวเครื่อง | ซิงค์อัลลอย | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม |
วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล | จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ | 999 |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 22768 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-834-A ในชุด ตัวล็อคทรงกระบอกสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง C-834
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง