1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไบแอสล็อค C-346

ไบแอสล็อค C-346
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 813.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วยกลไกล็อคแบบมีแกนด้านข้างทำให้ยากต่อการปลดล็อคแบบไม่ถูกต้อง เช่น การสะเดาะประตู
· โครงสร้างภายใน C-375-V (หน้า 1226) กลอนประตูสำหรับกล่องใส่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรองรับจากสมาคมป้องกันอาชญากรรมของญี่ปุ่น (CP-C)
· แหวนไม่มีเกลียว (ตัวเลือก), แผ่นป้องกัน (ตัวเลือก) ช่วยป้องกันการฝืนหมุนด้วยประแจจับท่อหรือไขควง ฯลฯ ได้
· ความหนาของกุญแจขนาด 2.5 มม. จึงมีความแข็งแรง

รหัสสินค้า
C-346-KEY-DIFFERENCES
C-346-KEYED-ALIKE
C-346-OP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกุญแจ ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(L (มม.))
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(W (มม.))
ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
แหวน เดินเบา รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,762.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 32 วัน จำนวนกุญแจที่ต่างกัน38.7-22-22238

฿ 1,723.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 32 วัน หมายเลขเดียวกัน38.7-22-22237

฿ 813.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน ตัวอุปกรณ์3030-ตัวเลือก24003

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล็อค (ฝัง) วัสดุ ตัวเครื่อง แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง พื้นผิว การขัดเงา ชุบโครเมียม
วัสดุ กุญแจ แผ่นซิลเวอร์เยอรมัน