(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กุญแจสามารถหมุน 360° และดึงเข้าใส่ออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 38 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(W (มม.)) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(H (มม.)) | 18.5 | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 22 | วัสดุ ตัวเครื่อง | แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง |
พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม | วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-64-031 ในชุด กุญแจแบบบางพร้อมไส้กุญแจ C-64
รหัสสินค้า |
---|
C-64-070 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,026.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 070 | 20304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง