1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักกลอนพร้อมไส้กุญแจ (พร้อมตัวครอบ) C-332

สลักกลอนพร้อมไส้กุญแจ (พร้อมตัวครอบ) C-332
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 949.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมื่อหมุนกุญแจตามเข็มนาฬิกา 30° แล้วสลักก็จะทำงาน 10 มม.
· กุญแจจะกลับสู่ตำแหน่งที่สามารถถอดและใส่ได้เองโดยอัตโนมัติด้วยแรงสปริงภายใน
· สามารถใส่กุญแจแบบวันทัชได้
· มาพร้อมตัวครอบจึงมีผลช่วยป้องกันฝุ่นและกันหยดน้ำ

รหัสสินค้า
C-332-1
C-332-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(L (มม.))
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(W (มม.))
ความหนา
(H (มม.))
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,065.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 484832.522180

฿ 949.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 414131.522181

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล็อค (ฝัง) ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 25 วัสดุ ตัวเครื่อง แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง
พื้นผิว การขัดเงา ชุบโครเมียม วัสดุ กุญแจ แผ่นทองเหลือง พื้นผิวที่สำคัญ ชุบนิกเกิล