(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อหมุนกุญแจตามเข็มนาฬิกาไป 30° แล้วสลักก็จะทำงาน 7 มม.
· กุญแจจะกลับสู่ตำแหน่งที่สามารถถอดและใส่ได้เองโดยอัตโนมัติด้วยแรงสปริงภายใน
รหัสสินค้า |
---|
C-134-1-300 |
C-134-1-700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 755.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 23285 | ||
฿ 775.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 700 | 20412 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 41 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(W (มม.)) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(H (มม.)) | 28 | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 25 | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่นสแตนเลส |
พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) | วัสดุ กุญแจ | แผ่นทองเหลือง | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง