(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล็อคหัวกุญแจ
[คุณสมบัติ]
· กุญแจสามารถหมุน 90° และดึงเข้าใส่ออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
· ถึงจะถอดแหวนความหนา 4 มม. ก็ใช้ได้
·ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์
[การใช้งาน]
· สำหรับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, แผงจ่ายไฟสำหรับภายนอกอาคาร, อุปกรณ์ป้องกันอาชญากรรมขนาดเล็ก, และเครื่องเตือนเวลาก๊าซรั่วในเมือง
ลักษณะภายนอกของ C-34-TAK60
กุญแจสามารถหมุน 90° และดึงเข้าใส่ออกได้ทั้งตอนที่ปลดล็อคและใส่กุญแจ
ถึงจะถอดแหวนความหนา 4 มม. ก็ใช้ได้
เหมาะสำหรับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, แผงจ่ายไฟสำหรับภายนอกอาคาร, อุปกรณ์ป้องกันอาชญากรรมขนาดเล็ก, เครื่องเตือนเวลาก๊าซรั่วในเมือง ฯลฯ
ประเภทพร้อมตัวครอบ (C-34-C, C-34-C-TAK60)
ลักษณะภายนอกของกุญแจ No.TAK60 Key
ลักษณะภายนอกของกุญแจ No.200 Key
Drawing ระบุขนาด (มม.)
Drawing ระบุขนาด (มม.) ชิ้นส่วนสำหรับยึด (รวมในชุด)
รหัสสินค้า |
---|
C-34 |
C-34-C |
C-34-C-TAK60 |
C-34-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กุญแจ | ฝาครอบ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 388.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0200 | ไม่มี | 20268 | ||
฿ 504.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0200 | มี | 23615 | ||
฿ 522.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TAK60 | มี | 23682 | ||
฿ 455.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TAK60 | ไม่มี | 23681 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) | 31 | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 25 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง