1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล็อคกลม C-88-2

ล็อคกลม C-88-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 523.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถอดกุญแจออกได้เฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจแล้วเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กุญแจหมุน 90°และสามารถถอดออกได้เมื่อล็อค
· กลไกกุญแจ: ลงทะเบียนรหัสกุญแจเฉพาะลูกค้าแต่ละท่านและให้บริการลูกค้าในแบบไม่ให้ซ้ำกัน
· รับผลิตหมายเลขกุญแจที่เหมือนกันแยกตามแต่ละกลุ่มด้วย
[การใช้งาน]
· ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, เครื่องเบิกเงินสด, ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ ฯลฯ
· เป็นสวิตช์กุญแจสำหรับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิง, ตู้จดหมาย, และอุปกรณ์ประยุกต์

ให้บริการลูกค้าในแบบที่ไม่ซ้ำกัน

Drawing ระบุขนาดของ C-88-2

Drawing ระบุขนาดของ C-88-2

Drawing ระบุขนาดของ C-88-2-TA6627

Drawing ระบุขนาดของ C-88-2-TA6627

Drawing ระบุขนาดความหนาของแผ่นวัสดุ t = 2.3

Drawing ระบุขนาดความหนาของแผ่นวัสดุ t = 2.3

ลักษณะภายนอกของ C-88-2-TA6627

ลักษณะภายนอกของ C-88-2-TA6627

ขนาดของรูเจาะแผง

ขนาดของรูเจาะแผง

วัสดุ: ตัวอุปกรณ์; แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD), กุญแจ; แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC), วัสดุเหล็กแบบฟรีคัตติ้ง (SUM)
การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกณ์; ชุบโครเมียม (MBCr), กุญแจ; ชุบนิกเกิล (MFNi)
หมายเลขกุญแจเดียวกัน, กุญแจต่างกัน, หมายเลขกุญแจตามที่ระบุ
จำนวนกุญแจที่ต่างกันมากที่สุด: 690,000
อุปกรณ์พ่วง: กุญแจ 2 ดอก, แผ่นสต๊อปเปอร์

รหัสสินค้า
C-88-2-KEY-DIFFERENCES
C-88-2-TA6627
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกุญแจ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 542.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 32 วัน -20338

฿ 523.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน TA662720337

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล็อค (ฝัง) ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(L (มม.)) 45 ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 22
วัสดุ ตัวเครื่อง แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) พื้นผิว การขัดเงา ชุบโครเมียม (MBCr) วัสดุ กุญแจ แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) / วัสดุเหล็กแบบฟรีคัตติ้ง (SUM)
พื้นผิวที่สำคัญ ชุบนิกเกิล (MFNi) จำนวนความแตกต่างที่ กุญแจ 690000