(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวล็อคพร้อมล็อคหัวกุญแจ
[คุณสมบัติ]
· ประกอบกับไส้กุญแจ TAK60 ที่มีขนาดเล็กและมีความปลอดภัยสูง (C-193-1-TAK60)
· ที่ครอบกุญแจเป็นกุญแจเปลี่ยนได้พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่น
· กุญแจสามารถใส่เข้าและถอดออกเฉพาะเวลาที่ใส่กุญแจด้วยการหมุน 90°
· วัสดุ: ตัวอุปกรณ์ / ซิงค์อัลลอย (ZDC)
· การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์ / ชุบโครเมียม (MZCr)
· อุปกรณ์ที่แนบมา: กุญแจ 2 ดอก, ชิ้นส่วนสำหรับยึด
[การใช้งาน]
· ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ตู้เก็บของ
ลักษณะภายนอกของ C-193-2
ลักษณะภายนอกของ C-193-1-TAK60
ขนาดของรูเจาะแผง
ลักษณะภายนอกของกุญแจหมายเลข 205
ลักษณะภายนอกของกุญแจหมายเลข TAK60
Drawing ระบุขนาดของหัวล็อค
Drawing ระบุขนาดของกุญแจหมายเลข TAK60
Drawing ระบุขนาดของกุญแจหมายเลข 205
ความหนาของแผ่นวัสดุ t = 3.2
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเลขกุญแจ | L1 | มวลผลิตภัณฑ์ (ก.) |
---|---|---|---|
C-193-1-TAK60 | TAK60 | 17.4 | 70 |
ร่องกุญแจที่เหมือนกับ C-193-1 | 205 | 17.4 | 70 |
ร่องกุญแจที่เหมือนกับ C-193-2 | 205 | 29.7 | 88 |
รหัสสินค้า |
---|
C-193-1-KEYED-ALIKE |
C-193-1-TAK60 |
C-193-2-KEYED-ALIKE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กุญแจ | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (L (มม.)) | วัสดุ กุญแจ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 205 | 28.6 | แผ่นทองเหลือง | 20492 | ||
฿ 426.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TAK60 | 28.6 | ซิงค์อัลลอย | 23679 | ||
฿ 446.00 | INDUSTRIAL LOCKS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 205 | 40.9 | แผ่นทองเหลือง | 20494 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) | ล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 22 | วัสดุ ตัวเครื่อง | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียม (MZCr) | พื้นผิวที่สำคัญ | ชุบนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง