1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคพาแนลวันทัชพลาสติก CP-420-MD

LATCHS

ตัวล็อคพาแนลวันทัชพลาสติก CP-420-MD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เปิดปิดประตูด้านในแบบวันทัชได้เช่น แผงไฟ / จ่ายไฟที่ยึดด้วยน็อตหรือปุ่มหมุนที่มีอยู่แล้วและผ่อนแรงได้
· เป็นประเภทติดตั้งได้เร็วเพียงแค่เสียบจึงไม่เสียเวลา
· ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน
· พร้อมล็อคอย่างง่ายที่สามารถล็อคและปลดล็อคได้โดยใช้ไขควงปากแบน (ตามมาตรฐาน JISC8480)
· เนื่องจากมีอินดิเคเตอร์ จึงง่ายต่อการตรวจสอบเวลาล็อค
· สามารถยึดคันโยกได้ด้วยลวดปิดผนึก
· ใช้วัสดุติดไฟยาก (UL94V-2)

รหัสสินค้า
CP-420-MD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 78.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 36.5 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 21 ความลึก(มิลลิเมตร) 22
วัสดุ อัลลอย ABS ฯลฯ ผิวสำเร็จ ไม่มี รหัสสินค้า 24326

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-420-MD ในชุด ตัวล็อคพาแนลวันทัชพลาสติก CP-420-MD