1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักแบบปุ่มกลม C-216

สลักแบบปุ่มกลม C-216
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 295.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สลักจะทำงาน 7 มม. เมื่อดึง (กด) ปุ่มกลม
[การใช้งาน]
· ครัว / อุปกรณ์ตรวจวัด

รหัสสินค้า
C-216-A
C-216-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท กลอนล็อค รหัสสินค้า

฿ 337.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดดึง22634

฿ 295.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปุ่มกด22635

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 45 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 35 ความลึก(มิลลิเมตร) 12
วัสดุ แผ่นอลูมิเนียม ผิวสำเร็จ ชุบผิวอลูมิเนียมอโนไดซ์