1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเหลี่ยมแบบกด C-881

LATCHS

สลักเหลี่ยมแบบกด C-881
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,162.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดลิ้นชักในสภาพเก็บหรือในสภาพดึงจนสุดได้

รหัสสินค้า
C-881
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,162.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 40 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 57 ความลึก(มิลลิเมตร) 38
วัสดุ แผ่นเหล็กรีดเย็น ผิวสำเร็จ ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต รหัสสินค้า 23288

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-881 ในชุด สลักเหลี่ยมแบบกด C-881