1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักปุ่มแบบเลื่อน C-214

LATCHS

สลักปุ่มแบบเลื่อน C-214
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สลักจะทำงาน 6.2 มม. เมื่อขยับปุ่มไปยังทิศทางของลูกศร

รหัสสินค้า
C-214
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 283.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 51 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 35 ความลึก(มิลลิเมตร) 12.3
วัสดุ แผ่นอลูมิเนียม ผิวสำเร็จ ชุบผิวอลูมิเนียมอโนไดซ์ รหัสสินค้า 21340

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-214 ในชุด สลักปุ่มแบบเลื่อน C-214