(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เน้นความปลอดภัยด้วยการใช้เดือยประตูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.
· ทําให้ที่ครอบกุญแจมีแบบกุญแจต่างกันมากมายได้ด้วยการจัดลําดับพินพิเศษ
· ประกอบระบบมาสเตอร์ได้
·ทำจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
กุญแจ | W01388 | ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 78 | ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 27 | วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | ผิวสำเร็จ | ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1117-2A ในชุด หัวกุญแจสแตนเลสแบบไม่มีลูกบิด C-1117
รหัสสินค้า |
---|
C-1117-2B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จุดปลดกุญแจ | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,362.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | สองจุด | 21558 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง