1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบเรียบระบบสลัก (แบบสองด้าน) A-884

มือจับแบบเรียบระบบสลัก (แบบสองด้าน) A-884
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 852.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ควบคุมมือจับได้จากภายในและนอกประตู
· สามารถเลือกได้ระหว่างขันแน่น 1 จุด (ประเภทสลัก), ขันแน่น 2 จุด, ขันแน่น 3 จุด, มือจับด้านนอก / มือจับด้านใน

รหัสสินค้า
A-884-A-1
A-884-A-2
A-884-B-1
A-884-B-2
A-884-C-1
A-884-C-2
A-884-D-1
A-884-D-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกุญแจ ความยาวบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
มีมือจับด้านใน รหัสสินค้า

฿ 2,904.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน T023013012056ขันแน่น 3 จุด01441

฿ 2,633.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน T023013012053.4ขันแน่น 3 จุด01545

฿ 2,884.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน T023013012056ขันแน่น 2 จุด01546

฿ 2,633.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน T023013012053.4ขันแน่น 2 จุด01547

฿ 2,826.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน T023013012056ขันแน่น 1 จุด01548

฿ 2,459.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน T023013012053.4ขันแน่น 1 จุด01549

฿ 1,084.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน หมายเลขกุญแจ13012025.5มือจับด้านใน01550

฿ 852.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน หมายเลขกุญแจ1208020มือจับด้านใน01551

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 20 วัสดุ โลหะผสมอลูมิเนียม ผิวสำเร็จ สีอบ
สี ซิลเวอร์เมทัลลิก / มือจับ: สีดำ