1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบเรียบระบบสลัก A-510

มือจับแบบเรียบระบบสลัก A-510
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,478.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การปิดสามด้านทำให้ปิดได้แน่นหนาแม้เป็นประตูขนาดใหญ่
· มีดีไซน์ที่หรูหรา เป็นโครงสร้างกันฝุ่นด้วยปะเก็นยาง เปิดปิดแบบวันทัช สำหรับด้านขวา / สำหรับด้านซ้าย

รหัสสินค้า
A-510-1-1-L
A-510-1-1-R
A-510-2-1-L
A-510-2-1-R
A-510-3-1-L
A-510-3-1-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขวาและซ้าย ความยาวบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า

฿ 3,291.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับด้านซ้าย91.51757201797

฿ 3,291.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับด้านขวา91.51757201798

฿ 2,749.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สำหรับด้านซ้าย71.51666901799

฿ 2,749.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับด้านขวา71.51666901800

฿ 2,478.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับด้านซ้าย69134.56701801

฿ 2,478.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สำหรับด้านขวา69134.56701802

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กุญแจ 0200 วัสดุ โลหะผสมอลูมิเนียม ผิวสำเร็จ ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน