(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นโครงสร้างกันฝุ่นและกันหยดน้ำ
· สลักกับมือจับทำงานต่อเนื่องกัน ดังนั้นจะสามารถตรวจสอบการปิดประตูที่แน่นหนาได้
· ดีไซน์นุ่มนวลมีการใส่ความโค้งมนไว้ทั่วทั้งแบบ
· การปิดสามด้านทำให้ปิดได้แน่นหนาแม้เป็นประตูขนาดใหญ่
· การประกอบก้านเสากับสลัก (C-1040 ฯลฯ) จะทำให้ปิดสามด้านได้แบบวันทัช
· ติดแผ่นปิดในส่วนที่ครอบกุญแจเพื่อเพิ่มความสามารถในการกันฝุ่น (อุปกรณ์มาตรฐาน)
รหัสสินค้า |
---|
A-151R-A-1-1 |
A-151R-A-1-2 |
A-151R-A-2-1 |
A-151R-A-2-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กุญแจ | ความยาวบอดี้หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้างบอดี้หลัก (มิลลิเมตร) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,859.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 400 | 83 | 102 | 01492 | ||
฿ 1,665.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | หมายเลขกุญแจ | 83 | 102 | 01493 | ||
฿ 1,742.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 400 | 73 | 92 | 01494 | ||
฿ 1,568.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | หมายเลขกุญแจ | 73 | 92 | 01495 |
กำลังโหลด …
ความลึก(มิลลิเมตร) | 33.5 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3 | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง