1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับยาวสแตนเลสแบบดึงเปิดแบบเรียบ (สำหรับต้านแรงสั่นสะเทือน) A-1151R-B

มือจับยาวสแตนเลสแบบดึงเปิดแบบเรียบ (สำหรับต้านแรงสั่นสะเทือน) A-1151R-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,846.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นมือจับแบบเรียบระบบเขี้ยวล็อคที่ทนต่อแรงสั่น
· เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง เปิดปิดแบบวันทัช
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
A-1151R-B-1-1
A-1151R-B-1-2
A-1151R-B-2-1
A-1151R-B-2-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกุญแจ ความยาวบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า

฿ 6,968.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 4008010204290

฿ 6,426.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน หมายเลขกุญแจ8010204291

฿ 6,581.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 400709204292

฿ 5,846.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน หมายเลขกุญแจ709204293

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความลึก(มิลลิเมตร) 59.5 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3 วัสดุ เหล็กหล่อสแตนเลส
ผิวสำเร็จ การทำบีดบลาส