(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นโครงสร้างกันฝุ่นและกันหยดน้ำ
· สลักกับมือจับทำงานต่อเนื่องกัน ดังนั้นจะสามารถตรวจสอบการปิดประตูที่แน่นหนาได้
· ดีไซน์นุ่มนวลมีการใส่ความโค้งมนไว้ทั่วทั้งแบบ
· การปิดสามด้านทำให้ปิดได้แน่นหนาแม้เป็นประตูขนาดใหญ่
· การประกอบก้านเสากับสลัก (C-1040 ฯลฯ) จะทำให้ปิดสามด้านได้แบบวันทัช
· ติดแผ่นปิดในส่วนที่ครอบกุญแจเพื่อเพิ่มความสามารถในการกันฝุ่น (อุปกรณ์มาตรฐาน)
รหัสสินค้า |
---|
A-1151R-A-1-1 |
A-1151R-A-1-2 |
A-1151R-A-2-1 |
A-1151R-A-2-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กุญแจ | ความกว้างบอดี้หลัก (มิลลิเมตร) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,046.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 400 | 102 | 03140 | ||
฿ 6,813.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | หมายเลขกุญแจ | 102 | 03141 | ||
฿ 6,813.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 400 | 92 | 03144 | ||
฿ 5,652.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | หมายเลขกุญแจ | 92 | 03145 |
กำลังโหลด …
ความลึก(มิลลิเมตร) | 33.5 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3 | วัสดุ | เหล็กหล่อสแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | การทำบีดบลาส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง