(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกได้ระหว่างขันแน่น 1 จุด (ประเภทสลัก), ขันแน่น 2 จุด, ขันแน่น 3 จุด, มือจับด้านนอก และมือจับด้านใน
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· ที่ครอบกุญแจเป็นกุญแจเปลี่ยนได้พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่น
· มีการประกอบพลาสติกในสลักจึงทำให้การทำงานมีความลื่นไหล
· สามารถติดลูกบิดสำหรับปลดล็อคภายในได้
รหัสสินค้า |
---|
A-1882-A-1 |
A-1882-A-2 |
A-1882-B-1 |
A-1882-B-2 |
A-1882-C-1 |
A-1882-C-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กุญแจ | ความลึก (มิลลิเมตร) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,420.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | T0230 | 37.4 | 01344 | ||
฿ 2,013.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | หมายเลขกุญแจ | 37.4 | 01632 | ||
฿ 2,362.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | T0230 | 41 | 01595 | ||
฿ 1,936.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | หมายเลขกุญแจ | 41 | 01633 | ||
฿ 2,246.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 35 วัน | T0230 | 42.2 | 01596 | ||
฿ 1,820.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | หมายเลขกุญแจ | 42.2 | 01634 |
กำลังโหลด …
ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 137 | ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 104 | วัสดุ | แผ่นสแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง