(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถคงรักษาการปิดสนิทไว้ได้อย่างดีด้วยแม่เหล็กแรงสูง (แรงยึดเกาะ 88.2 N)
· ใช้งานได้ด้วยการสัมผัสด้วยปลายนิ้วเบาๆ
· ฐานรองสามารถปรับแต่งระยะในการขันได้อย่างละเอียด
· สามารถใช้งานในสภาพอุณหภูมิสูงอย่างเตาอบได้
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
การใช้งาน | สำหรับประตูขนาดกลางและขนาดใหญ่น้ำหนักเบาเช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ เครื่องมือทดสอบ | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบโครเมียม | ด้าน | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | จำนวนกุญแจ | 0200 |
อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก / ฐานรอง | ความยาวทั้งหมด(มม.) | 270 | รหัสสินค้า | 60022 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-610 ในชุด มือจับแม่เหล็กสำหรับการปิดสนิท FA-610
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง