1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับนิรภัยสำหรับการปิดสนิท FA-601

AIRTIGHT HANDLES

มือจับนิรภัยสำหรับการปิดสนิท FA-601
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,613.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีกลไกนิรภัยที่สามารถเปิดประตูจากภายในห้องเก็บของได้ด้วยการใช้งานก้านกระทุ้งนิรภัยในห้องเก็บของ แม้ว่าจะใส่กุญแจไว้ด้วยแม่กุญแจก็ตาม
· การติดตั้งฐานรองและที่ตัวอุปกรณ์ออกแบบมาโดยมีมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรม และช่วยทำให้สามารถยึดน็อตด้านหน้าประตูกับจากในห้องเก็บของได้
· ใช้พินล็อคร่วมกับแม่กุญแจ (C-555) และแม่กุญแจคอยาว (C-555) ได้
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
FA-601
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,613.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับประตูขนาดใหญ่เช่น ตู้อบแห้ง และตู้แช่เย็นแช่แข็งพรีแฟบ ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ ซิงค์อัลลอย
ผิวสำเร็จ ชุบโครเมียม ด้าน แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา จำนวนกุญแจ 0350
อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก ความยาวทั้งหมด(มม.) 294 ความสูงทั้งหมด(มม.) 56
รหัสสินค้า 60001 หมายเหตุ กรุณาใช้ก้านกระทุ้งนิรภัยภายในห้องเก็บของสำหรับตู้ประเภทวอล์กอิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-601 ในชุด มือจับนิรภัยสำหรับการปิดสนิท FA-601