(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เพิ่มการป้องกันส่วนตะขอ และทำให้เสียงเล็ดลอดออกมาได้น้อยที่สุด
· เป็นแบบเรียบและมีความนูนน้อยจากพื้นผิวประตู
· ประกอบเข้ากับยูนิตทำงานต่อเนื่องเพื่อทำให้ขันแน่น 3 จุดได้
· มีที่ครอบกุญแจพร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นเป็นมาตรฐาน
· ใช้แทนล็อคฝา A-858 สำหรับเครื่องจักรก่อสร้างในแคตตาล็อกซึ่งระงับการผลิตได้
รหัสสินค้า |
---|
A-838-A-1 |
A-838-A-2 |
A-838-A-3 |
A-838-B-1 |
A-838-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ผิวสำเร็จ | สี | สเปค 1 | จำนวนกุญแจ | ความหนาของเพลท (มม.) | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ตัวอุปกรณ์ | การทำสีแบบไฟฟ้าสถิต | สีดำ | พร้อมสกรู | 0200 | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 03499 | ||
฿ 871.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ตัวอุปกรณ์ | การทำสีแบบไฟฟ้าสถิต | สีดำ | พร้อมสกรู | หมายเลขกุญแจ | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 03501 | ||
฿ 1,491.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ตัวอุปกรณ์ | การทำสีแบบไฟฟ้าสถิต | สีดำ | พร้อมสกรู | ประเภทใส่กุญแจด้วยแม่กุญแจ | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 04174 | ||
฿ 1,239.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ตัวอุปกรณ์ | การทำสีแบบไฟฟ้าสถิต | สีดำ | ไม่มีโบลท์ | 0200 | 3.2 | 120 | 180 | 67.1 | 03500 | ||
฿ 349.00 | LATCH TYPE HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ยูนิตทำงานต่อเนื่องสำหรับยึดหลายจุด | ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต | - | - | - | - | - | - | - | 03518 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องปั่นไฟแบบเคลื่อนย้ายได้ / รถจัดทำพิเศษ / เครื่องจักรก่อสร้าง | วัสดุ | แผ่นเหล็กรีดเย็น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง