(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์แบนเรียบและไม่มีรอยนูน
· เปิดแบบวันทัชด้วยปุ่มกด
· สามารถปรับการปิดสนิทของประตูแบบละเอียดได้ด้วยน็อตสำหรับปรับ
· ประเภทกันน้ำ (ใช้โอริง / ปะเก็น)
· ที่ครอบกุญแจเป็นกุญแจเปลี่ยนได้พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่น
รหัสสินค้า |
---|
A-309-1D-1 |
A-309-1D-1-SP |
A-309-1D-2 |
A-309-1D-2-SP |
A-309-1S-1 |
A-309-1S-1-SP |
A-309-1S-2 |
A-309-1S-2-SP |
A-309-2D-1 |
A-309-2D-1-SP |
A-309-2D-2 |
A-309-2D-2-SP |
A-309-2S-1 |
A-309-2S-1-SP |
A-309-2S-2 |
A-309-2S-2-SP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนกุญแจ | อุปกรณ์เสริม | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความยาวแขน (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,452.00 | ADJUST HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | T0230 | กุญแจ 2 ดอก | 109 | 56 | 28 | 01439 | ||
฿ 1,317.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 57 วัน | T0230 | กุญแจ 2 ดอก | 109 | 56 | 28 | - | ||
฿ 1,297.00 | ADJUST HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มีกุญแจ | - | 109 | 56 | 28 | 01696 | ||
฿ 1,200.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 57 วัน | ไม่มีกุญแจ | - | 109 | 56 | 28 | - | ||
฿ 1,433.00 | ADJUST HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | T0230 | กุญแจ 2 ดอก | 109 | 56 | 13 | 01438 | ||
฿ 1,317.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 57 วัน | T0230 | กุญแจ 2 ดอก | 109 | 56 | 13 | - | ||
฿ 1,278.00 | ADJUST HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ไม่มีกุญแจ | - | 109 | 56 | 13 | 01695 | ||
฿ 1,181.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 57 วัน | ไม่มีกุญแจ | - | 109 | 56 | 13 | - | ||
฿ 1,375.00 | ADJUST HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | T0230 | กุญแจ 2 ดอก | 85.5 | 41 | 28 | 01699 | ||
฿ 1,200.00 | ADJUSTABLE HANDLES | 1 ชิ้น | 57 วัน | T0230 | กุญแจ 2 ดอก | 85.5 | 41 | 28 | - | ||
฿ 1,220.00 | ADJUST HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ไม่มีกุญแจ | - | 85.5 | 41 | 28 | 01700 | ||
฿ 1,065.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 57 วัน | ไม่มีกุญแจ | - | 85.5 | 41 | 12.5 | - | ||
฿ 1,375.00 | ADJUST HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | T0230 | กุญแจ 2 ดอก | 85.5 | 41 | 12.5 | 01697 | ||
฿ 1,200.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 57 วัน | T0230 | กุญแจ 2 ดอก | 85.5 | 41 | 12.5 | - | ||
฿ 1,200.00 | ADJUST HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มีกุญแจ | - | 85.5 | 41 | 12.5 | 01698 | ||
฿ 1,046.00 | LEATHER LIKE PULLS | 1 ชิ้น | 57 วัน | ไม่มีกุญแจ | - | 85.5 | 41 | 28 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องผลิตไฟฟ้าให้กับเครื่องยนต์ / รถจัดทำพิเศษ / เครื่องสั่น / อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องปิดสนิทแน่นหนาเพื่อเก็บความร้อนและกันฝุ่น | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | การทำสีพลาสติกแบบอบร้อนประเภทอะคริลิก | ความหนาของเพลท(มม.) | 1 to 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง