(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนสำหรับยึดจะยกตัวขึ้น 3 มม. เมื่อมีการจัดเก็บมือจับ
· มีประสิทธิภาพในการป้องกันที่แข็งแรง
· มีความเข้ากันได้เรื่องขนาดการเจาะรูพาแนลด้วยดีไซน์ใหม่ที่ติดตั้งส่วนของกุญแจมือจับแบบเรียบที่พับได้ A-213 ให้อยู่ตรงกลาง
· โครงสร้างนิรภัยที่แม้จะมีแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกจากการปิดประตูอย่างแรง ประตูก็จะไม่เปิด
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
การใช้งาน | รถจัดทำพิเศษ / ตู้ไฟ / อุปกรณ์สั่น | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบโครเมียมผิวซาติน | ด้าน | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | จำนวนกุญแจ | T0230 |
ความหนาของเพลท(มม.) | 4 | อุปกรณ์เสริม | ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ / ชุดสกรู / กุญแจ 2 ดอก | ความยาวทั้งหมด(มม.) | 124 |
ความกว้างรวม(มม.) | 84 | ความสูงทั้งหมด(มม.) | 67.5 | รหัสสินค้า | 01880 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง