(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับระบบล็อคสุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
· มือจับระบบล็อคสุญญากาศที่ซีลปิดสนิท ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
· รองรับทั้งประตูที่เปิดจากด้านใน, ประตูที่เปิดจากด้านนอก (ตัวคั่นมีจำหน่ายแยก) มือจับด้านใน (FA-624H-2) สามารถใช้ได้กับการเปิดทั้งซ้ายและขวา
· สำหรับเปิดทางขวา / สำหรับเปิดทางซ้าย
· วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
· การจัดการผิวหน้า: ชุบเซิร์จไลท์โครเมียม (MZCr)
· อุปกรณ์ที่แนบมา: ฐานรอง
[การใช้งาน]
· ประตูปิดสนิท / ประตูป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / ประตูกันเสียง
ลักษณะภายนอกของ FA-624-2-R
ลักษณะภายนอกของ FA-624H-2
Drawing ระบุขนาดของ FA-624-2-R
Drawing ระบุขนาดของ FA-624H-2
ตัวอย่างการใช้
ประตูเปิดออกด้านนอก
ประตูเปิดเข้าด้านใน
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | มวลผลิตภัณฑ์ (ก.) |
---|---|---|
FA-624-2-L | ใช้มือซ้าย | 530 |
FA-624-2-R | ใช้มือขวา | 530 |
FA-624H-2 | มือจับด้านใน | 316 |
FA-624-2-SP | สเปเซอร์สำหรับประตูเปิดเข้าด้านใน |
รหัสสินค้า |
---|
FA-624-2-L |
FA-624-2-R |
FA-624-2-SP |
FA-624H-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วัสดุ | ผิวสำเร็จ | ด้าน | อุปกรณ์เสริม | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,220.00 | FREEZER HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนมือจับ | ซิงค์อัลลอย | ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน | สำหรับการเปิดด้านซ้าย | ฐานรอง | 142 | 80 | 44 | 60845 | ||
฿ 1,220.00 | FREEZER HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนมือจับ | ซิงค์อัลลอย | ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน | สำหรับการเปิดด้านขวา | ฐานรอง | 142 | 80 | 44 | 60844 | ||
฿ 117.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ที่คั่นสำหรับประตูที่เปิดด้านใน | EPDM | - | - | - | 70 | 50 | 2 | 60854 | ||
฿ 833.00 | AIRTIGHT HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มือจับด้านใน | ซิงค์อัลลอย | ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน | ใช้งานได้ทั้งซ้ายและขวา | - | 142 | 50 | 44 | 60876 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ประตูปิดสนิท / ประตูป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / ประตูกันเสียง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง