(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็น)
· มือจับล็อคแบบมีโครงสร้างที่ทนทาน
· สามารถตรวจสอบการล็อคเพียงครึ่งเดียวได้ด้วยตำแหน่งของแผ่นคลัทช์
· ทนความร้อน ทนความเค็ม และทนกรด (A-1326) พร้อมชุบผิวเซิร์จไลท์โครเมี่ยมกันสนิมยิ่งขึ้น (A-326) สำหรับการใช้งานทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
รหัสสินค้า |
---|
A-326-2・3-H |
A-326-4 |
A-326-4-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภท | ด้านใช้งาน | ความหนาเพลท (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | อุปกรณ์เสริม | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | A-1326-2, A-326-2, A-1326-3, A-326-3 | กุญแจมือจับ | - | - | - | - | - | 02813 | ||
฿ 813.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ตู้สำเร็จรูปขนาดใหญ่กลางแจ้ง, แผงจ่ายไฟกลางแจ้ง | ตัวสินค้าหลัก | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | สูงสุดถึง 10 | 38 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | A-326-4-H | 02201 | ||
฿ 252.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | A-1326-4, A-326-4 | กุญแจมือจับ | - | - | - | - | - | 02211 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | ผิวสำเร็จ | ชุบผิวนิกเกิลโครเมี่ยมซาติน (MZCr) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง