(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อคมาพร้อมกับ TAK60 ซึ่งเป็นกุญแจแบบเปลี่ยนได้ชนิดใหม่ รวมถึงแผ่นปิดกันฝุ่นที่ใช้งานง่าย (AC-100-A-TAK60)
· ก้านเสาทำงานในแนวตั้งเพื่อให้สามารถกำหนดจุดศูนย์กลางได้ง่าย
· ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องงอ
· กลไกพิเศษป้องกันไม่ให้ก้านเสาร่วงหล่น
· ยึดสามจุดด้วยแผ่นสต๊อปเปอร์
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและแผ่นปะเก็น)
· สำหรับการใช้งานทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
รหัสสินค้า |
---|
AC-100-A-1 |
AC-100-A-1-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนกุญแจ | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,246.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 75 วัน | 0200 | 01481 | ||
฿ 2,246.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 75 วัน | TAK60 | 04022 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตู้สำเร็จรูป, แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวควบคุมก้านเสา | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | ความยาวรวมทั้งหมด(มม.) | 152 |
ความกว้างโดยรวม(มม.) | 42 | ความหนาเพลท(มม.) | สูงสุดถึง 3.6 | อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก |
หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง