1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ ล็อค กันน้ำ A-95

LOCK HANDLES

ที่ มือจับ ล็อค กันน้ำ A-95
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 237.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รวม ฝาครอบ ไนล่อน
·รองรับมาตรฐาน IP x 3 กันน้ำ
·มีการติดตั้ง โอริง และ แหวนคลื่น เพื่อให้การกลึงราบรื่น
·สำหรับการใช้งานทั้งมือซ้ายและมือขวา

รหัสสินค้า
A-95
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 237.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 32 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แผงสวิตช์, แผงควบคุม ประเภท ตัวบอดี้หลักของล็อค วัสดุ ซิงค์อัลลอย (ZDC)
ผิวสำเร็จ ชุบผิวนิกเกิลโครเมี่ยมซาติน (MZCr) ด้านใช้งาน ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม.) 28
อุปกรณ์เสริม ตัว อุปกรณ์จับยึด เฉพาะด้าน , น๊อตตัวเมีย ขนาดใหญ่, คลองเลื่อย สกรู , ฝาครอบ ไนล่อน ลูกบิดที่ใช้งานได้ 0061-H, 0062-H รหัสสินค้า 00976

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-95 ในชุด ที่ มือจับ ล็อค กันน้ำ A-95