(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· (A-94-NA) การปิดฝาครอบป้องกันฝุ่นหลังจากล็อคทำให้แผ่นสต๊อปเปอร์ถูกยึดไว้ที่ตำแหน่งล็อค และจะป้องกันไม่ให้ตกลงมา (ปลดล็อค) จากการสั่นสะเทือนได้
· รองรับมาตรฐานการกันน้ำ IPx3
· มีการติดตั้งโอริงและแหวนรองแบบคลื่นเพื่อให้หมุนได้อย่างราบรื่น
· สำหรับการใช้งานทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
รหัสสินค้า |
---|
A-94-NA |
A-94-NB |
A-94-NB-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค 1 | จำนวนกุญแจ | อุปกรณ์เสริม | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | แบบมือจับ | ไม่มีกุญแจ | ส่วนเขี้ยวเฉพาะ, นัทขนาดใหญ่ | 0061-H, 0062-H | 03207 | ||
฿ 504.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ประเภทตัวล็อค | 0200 | กุญแจ 2 ดอก, ส่วนเขี้ยวเฉพาะ, นัทขนาดใหญ่ | - | 03208 | ||
฿ 523.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ประเภทตัวล็อค | TAK60 | กุญแจ 2 ดอก, ส่วนเขี้ยวเฉพาะ, นัทขนาดใหญ่ | - | 04021 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ประตูอุปกรณ์สั่นสะเทือน, แผงควบคุมขนาดเล็ก | ประเภท | ตัวบอดี้หลักของล็อค | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวนิกเกิลโครเมี่ยมซาติน (MZCr) | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | ความยาวรวมทั้งหมด(มม.) | 50 |
ความกว้างโดยรวม(มม.) | 30 | ความหนาเพลท(มม.) | สูงสุดถึง 3.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง