(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ติด ฝาปิดกันน้ำ ชนิดสกรู ตาม มาตรฐาน
·กัน กันน้ำ (ใช้ โอริง และ ฝาปิดกันน้ำ)
·สำหรับการเปิดที่ถูกต้อง
การใช้งาน | สวิตช์, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวบอดี้หลักของล็อค | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:สังกะสีอัลลอยด์ (zdc) / ฝาครอบ:เรซิ่น ABS |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ตัวเครื่อง หลัก:การ ชุบผิวโครเมี่ยม ดาวเทียม (mzcr) / ฝาครอบ:กระบวนการจีบ พื้นผิว | ด้านใช้งาน | สำหรับการเปิดด้านขวา | ความยาวรวมทั้งหมด(มม.) | 42.5 |
ความกว้างโดยรวม(มม.) | 36 | ความสูงรวมทั้งหมด(มม.) | 38 | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | 0061-H, 0062-H |
รหัสสินค้า | 02031 | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-249 ในชุด ที่ มือจับ ล็อค กันน้ำA-249
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง