(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· มือจับ ล็อค กันน้ำ . [วัสดุ] แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) พร้อมฝา เรซิ่น ABS [การขัดเงา พื้นผิว] ชุบผิวโครเมี่ยม (MFCr)
ลักษณะภายนอก A-172-H
Drawing ระบุขนาด A-172-H
ตัวอย่างการติดตั้ง
วิธีการติดตั้ง
แนะนำให้ติดตั้งโดยที่แผ่นสต๊อปเปอร์หมุนขึ้นด้านบนเมื่อเปิดประตู ในกรณีนี้ การติดตั้งมือจับในแนวนอนจะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
A-172-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 237.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | A-172-1/3, A-1172-2/3, A-372-F-1, A-1372-F-1 | ประเภท | กุญแจมือจับ | วัสดุ | แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวโครเมี่ยม (MFCr) | ความยาวรวมทั้งหมด(มม.) | 165 | ความกว้างโดยรวม(มม.) | 42 |
ความสูงรวมทั้งหมด(มม.) | 65 | รหัสสินค้า | 00376 | หมายเหตุ | พร้อมฝาครอบเรซิ่น ABS |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-172-H ในชุด มือจับล็อคกันน้ำ สำหรับ A-172
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง