1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบเรียบและกันน้ำ A-495

มือจับแบบเรียบและกันน้ำ A-495
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,588.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แข็งแรงที่สุดในซีรีส์แบบแบน
· ชุบเซิร์จไลท์โครเมียมให้ป้องกันสนิมได้ดีขึ้น (25 µm)
· แบบกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็นแบบแผ่น)
· ประเภทรวมซ้าย/ขวา (สลับซ้ายและขวาโดยพลิกหัวล็อค)
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (A-495-TAK60 / A-496-TAK60· A-497-TAK60)

รหัสสินค้า
A-495-1
A-495-1-TAK60
A-495-2
A-495-2-TAK60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนปุ่ม เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,626.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 02001754202677

฿ 1,626.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น 75 วัน TAK601754204118

฿ 1,588.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 02001424001418

฿ 1,588.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น 75 วัน TAK601424004119

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซิงค์อัลลอย การขัดเงา ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2.3
อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ล็อค เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 42.2