(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (A-488-TAK60)
· ประเภทกันน้ำซึ่งยื่นออกมาจากผิวของแผ่นพาแนลเพียงเล็กน้อย (ใช้โอริงก์และปะเก็นแบบแผ่น)
· สามารถใช้งานมือจับโดยการใช้ปุ่มกดเมื่อต้องการปลดล็อค
· ติดตั้งปุ่มกดที่ส่วนของมือจับยกเพื่อทำให้ความยาวประสิทธิผลในการจับมีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพควบคุมการทำงานดีขึ้น
· แบบใช้ได้ทั้งซ้าย/ขวา (สามารถหมุนแคมลูกเบี้ยวเพื่อเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาได้)
รหัสสินค้า |
---|
A-488-4 |
A-488-4-TAK60 |
A-488-5 |
A-488-5-TAK60 |
A-488-S-1 |
A-488-S-1-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปุ่ม | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,433.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 25 วัน | R0220 | 160 | 40 | 49.3 | 01217 | ||
฿ 1,433.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 45 วัน | TAK60 | 160 | 40 | 49.3 | 04058 | ||
฿ 1,297.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R0220 | 122 | 32 | 46.8 | 01218 | ||
฿ 1,297.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 35 วัน | TAK60 | 122 | 32 | 46.8 | 04059 | ||
฿ 1,471.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | R0220 | 207 | 48 | 52.2 | 01252 | ||
฿ 1,471.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TAK60 | 207 | 48 | 52.2 | 04057 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | ผิวสำเร็จหุ้มเมลามีอัลคิดเรซิน | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2.3 | อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง