1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบเรียบและกันน้ำ A-484-B-3

FLUSH SWING HANDLES

มือจับแบบเรียบและกันน้ำ A-484-B-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,297.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แบบกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็นแบบแผ่น)
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (A-484-B-TAK60)
· ชุบเซิร์จไลท์โครเมียมให้ป้องกันสนิมได้ดีขึ้น (25 µm)
· แบบใช้ได้ทั้งซ้าย/ขวา (สามารถหมุนแคมลูกเบี้ยวเพื่อเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาได้)

รหัสสินค้า
A-484-B-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนปุ่ม รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,297.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 020001410

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซิงค์อัลลอย การขัดเงา ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3
อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ล็อค เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 142 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 34
เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 45.3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-484-B-3 ในชุด มือจับแบบเรียบและกันน้ำ A-484-B-3

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A-484-B-3-TAK60
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนปุ่ม รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,297.00

1 ชิ้น 35 วัน TAK6004096