(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับกันน้ำแบบมีล็อค
[คุณสมบัติ]
· ตัว ล็อค มาพร้อมกับ กุญแจ กลับด้านได้ รุ่น TAK60 ที่เป็น มาตรฐาน (A-140-TAK60) พร้อมบานประตูหน้าต่าง ป้องกันฝุ่นละออง เพื่อความสามารถในการใช้งานสูง
· โอริง ริงคู่และ บรรจุภัณฑ์ เบาะนั่งเพื่อ เสริมแรง กันน้ำ (A-140-1 ถึง 3)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
· วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
· พื้นผิว การขัดเงา: ชุบผิวโครเมี่ยม (mzcr)
· อุปกรณ์เสริม: น็อต และ สกรู ขนาดใหญ่ 2 ปุ่ม
[การใช้งาน]
· ตู้กลางแจ้ง ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า และแผง อุปกรณ์ควบคุม
ลักษณะภายนอก A-140-1-1
ลักษณะภายนอก A-140-2-1
ลักษณะภายนอก A-140-6-1
Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ A-140
Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ A-140
Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ A-140
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | W1 | W2 | □W3 | (W4) | (H1) | H2 | H3 | H4 | H5 | (H6) | P1 | P2 | ⌀D | ød | (M) | N | ความหนาของแผงสูงสุดที่ใช้งานได้ | น้ำหนักสินค้า (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-140-1 | 152 | 30 | 16 | 10 | 35 | 50 | 6 | 22 | 22.5 | 8 | 26 | 40 | 60 | 8 | M22 | 2 | 8.5 | 460 | |
A-140-2 | 120 | 24 | 14 | 8 | 30 | 43 | 5 | 12 | 14.3 | 5 | 24 | 32 | 48 | 7 | 5.5 | 275 | |||
A-140-3 | 102 | 23 | 12 | 38.5 | 9 | 14.8 | 21.5 | 45 | 220 | ||||||||||
A-140-4 | 90 | 20 | 13 | 27 | 42 | 12.5 | 11.3 | 3 | 25 | 15 | 38 | 3 | M18 | 1 | 4 | 160 | |||
A-140-5 | 80 | ||||||||||||||||||
A-140-6 | 70 |
A-140-1
การทดสอบความแข็งแรงของมือจับ/ตัวล็อค ฯลฯ
ชื่อ | ทิศทางโหลด | โหลดความต้านทาน N |
---|---|---|
มือจับ | (A) ความตึง | 980 |
(B) ความดัน | ||
(C) แนวตั้ง | ||
ล็อค | (D) บิด | 490 |
ส่วนการติดตั้งแผ่นสต๊อปเปอร์ | (E) ความตึง |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ผิวสำเร็จ | สี | จำนวนกุญแจ | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความสูงรวมทั้งหมด (มม.) | อุปกรณ์เสริม | ความหนาพาแนลที่ใช้งานได้ (มม.) | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 852.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | 0200 | 152 | 60 | 80.5 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 8.5 | 460 | 00286 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 1,084.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อบทำสีอะคริลิกเรซิ่น | งาช้าง | 0200 | 152 | 60 | 80.5 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 8.5 | 460 | 00289 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 1,084.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อบทำสีอะคริลิกเรซิ่น | งาช้าง | TAK60 | 152 | 60 | 80.5 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 8.5 | 460 | 04101 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 1,227.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | อบทำสีอะคริลิกเรซิ่น | เงินเมทัลลิก | TAK60 | 152 | 60 | 80.5 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 8.5 | 460 | 04226 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 852.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 25 วัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | TAK60 | 152 | 60 | 80.5 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 8.5 | 460 | 04031 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 736.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | ไม่มีล็อค | 152 | 60 | 80.5 | นัทขนาดใหญ่และสกรู | สูงสุดถึง 8.5 | 460 | 00290 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 775.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | 0200 | 120 | 48 | 62.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 5.5 | 275 | 00294 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 968.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | อบทำสีอะคริลิกเรซิ่น | งาช้าง | 0200 | 120 | 48 | 62.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 5.5 | 275 | 00297 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 970.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | อบทำสีอะคริลิกเรซิ่น | งาช้าง | TAK60 | 120 | 48 | 62.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 5.5 | 275 | 04102 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 1,239.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | อบทำสีอะคริลิกเรซิ่น | เงินเมทัลลิก | TAK60 | 120 | 48 | 62.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 5.5 | 275 | 04227 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 775.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | TAK60 | 120 | 48 | 62.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 5.5 | 275 | 04032 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 697.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | 0200 | 102 | 45 | 58.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 5.5 | 220 | 00302 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 930.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | อบทำสีอะคริลิกเรซิ่น | งาช้าง | 0200 | 102 | 45 | 58.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 5.5 | 220 | 00305 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 930.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | อบทำสีอะคริลิกเรซิ่น | งาช้าง | TAK60 | 102 | 45 | 58.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 5.5 | 220 | 04103 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 930.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | 29 วัน | อบทำสีอะคริลิกเรซิ่น | สีเทา | 0200 | 102 | 45 | 58.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 5.5 | 220 | 00303 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 971.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | 29 วัน | อบทำสีอะคริลิกเรซิ่น | สีเทา | TAK60 | 102 | 45 | 58.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 5.5 | 220 | 04100 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 939.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | อบทำสีอะคริลิกเรซิ่น | เงินเมทัลลิก | TAK60 | 102 | 45 | 58.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 5.5 | 220 | 04228 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 697.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | TAK60 | 102 | 45 | 58.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 5.5 | 220 | 04033 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 775.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | 0200 | 90 | 38 | 56.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 4 | 160 | 00961 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 775.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | TAK60 | 90 | 38 | 56.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 4 | 160 | 04034 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 755.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | 0200 | 80 | 38 | 56.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 4 | 160 | 00963 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 755.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | TAK60 | 80 | 38 | 56.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 4 | 160 | 04035 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 736.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | 0200 | 70 | 38 | 56.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 4 | 160 | 00965 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 761.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | TAK60 | 70 | 38 | 56.3 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่ และสกรู | สูงสุดถึง 4 | 160 | 04036 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก | ||
฿ 465.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | - | ไม่มีล็อค | 70 | 38 | 56.3 | นัทขนาดใหญ่และสกรู | สูงสุดถึง 4 | 160 | 00966 | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตู้สำเร็จรูปกลางแจ้ง, แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวมือจับ | วัสดุ | สังกะสีผสม (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง