1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับยกแบบเรียบ A-214

LIFT HANDLES

มือจับยกแบบเรียบ A-214
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,646.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมื่อกดมือจับลง ประตูจะขันยึดแน่น
· เมื่อดึงมือจับขึ้น ชิ้นส่วนสำหรับยึดจะถอยไปประมาณ 3 มม. และจะทำการเปิดปิดจากการหมุนมือจับ
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
· ทำให้ปรับปรุงความสามารถในการกันน้ำได้ (ใช้ปะเก็นทั้งด้านในและด้านนอก)

รหัสสินค้า
A-214-1-TAK60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,646.00

LIFT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แผงจ่ายไฟ / แผงควบคุม / ประตูสำหรับการปิดสนิทขนาดเล็ก ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ ซิงค์อัลลอย
ผิวสำเร็จ ชุบโครเมียม ด้าน แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา จำนวนกุญแจ TAK60
ความหนาของเพลท(มม.) สูงสุดถึง 3 อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ / แผ่นวัสดุติดตั้ง / ชุดสกรู / กุญแจ 2 ดอก ความยาวทั้งหมด(มม.) 83
ความกว้างรวม(มม.) 40 ความสูงทั้งหมด(มม.) 60.5 รหัสสินค้า 04273

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-214-1-TAK60 ในชุด มือจับยกแบบเรียบ A-214