(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
· (A-1204).
· เมื่อกดมือจับลง ประตูจะขันยึดแน่น
· เมื่อดึงมือจับขึ้น ชิ้นส่วนสำหรับยึดจะถอยไปประมาณ 3 มม. และจะทำการเปิดปิดจากการหมุนมือจับ
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
· ทำให้ปรับปรุงความสามารถในการกันน้ำได้ (ใช้ปะเก็นทั้งด้านในและด้านนอก)
รหัสสินค้า |
---|
A-204 |
A-204-3-1 |
A-204-3-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค 1 | จำนวนกุญแจ | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 678.00 | LIFT HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มุมการหมุน: 360° (ฟรี) | หมายเลขกุญแจ | 00549 | ||
฿ 775.00 | LIFT HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การหมุนเชิงมุม: 90° | 0050 | 01714 | ||
฿ 697.00 | LIFT HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การหมุนเชิงมุม: 90° | หมายเลขกุญแจ | 01715 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แผงจ่ายไฟ / แผงควบคุม / ประตูสำหรับการปิดสนิทขนาดเล็ก | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบโครเมียม | ด้าน | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | ความหนาของเพลท(มม.) | 3 |
อุปกรณ์เสริม | ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ / แผ่นวัสดุติดตั้ง / ชุดสกรู / กุญแจ 2 ดอก | ความยาวทั้งหมด(มม.) | 78 | ความกว้างรวม(มม.) | 35 |
ความสูงทั้งหมด(มม.) | 58 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง