(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบหมุนผิวเรียบพร้อมตัวล็อค
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนสำหรับยึดและมือจับจะเชื่อมต่อกัน ทำให้หมุนได้แน่นหนา และไม่เกิดปัญหาในการหมุนของมือจับเนื่องจากการบิดตัวของกล่องใส่
· มีความเข้ากันได้กับ A-1260 มือจับแบบเรียบสแตนเลสในการติดตั้ง
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (สามารถพลิกชิ้นส่วนสำหรับยึดเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา)
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ, แผงควบคุม
Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ A-475
ขนาดของรูเจาะแผง
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | หมายเลขกุญแจ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | W1 | W2 | W3 | (H1) | H2 | P | ⌀D | t | R | ความหนาของแผ่นเพลทที่ใช้งานได้ | น้ำหนักสินค้า (ก.) | ชิ้นส่วนสำหรับยึดที่แนบมา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-475-A-1-1 | ZDC | 200 | 142 | 26 | 103 | 13 | 109 | 103.5 | 117 | 32 | 26 | 27 | 72 | 7 | 128 | 8 | 2.3 | 4.5 | 0.6 ถึง 2.0 | 260 | ตัวยึดสำหรับสินค้าชนิดนี้โดยเฉพาะ |
A-475-A-2-1 | 200 | 117 | 24 | 82 | 13 | 87 | 82.5 | 96 | 30 | 23 | 24 | 56 | 6 | 105 | 7 | 2.3 | 4 | 0.6 ถึง 1.6 | 213 | ||
A-475-A-3-1 | 200 | 84 | 24 | 49 | 13 | 54 | 49.5 | 63 | 28 | 23 | 24 | 36 | 6 | 72 | 7 | 2.3 | 4 | 0.6 ถึง 1.6 | 173 |
รหัสสินค้า |
---|
A-475-A-1-1 |
A-475-A-1-2 |
A-475-A-2-1 |
A-475-A-2-2 |
A-475-A-3-1 |
A-475-A-3-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปุ่ม | อุปกรณ์เสริม | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนาของแผงบังคับ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 871.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0200 | กุญแจ 2 ดอก, ชุดสกรู และชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ | 142 | 32 | 0.6 to 2.0 | 260 | 01928 | ||
฿ 736.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มีล็อค | สกรูและชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ | 142 | 32 | 0.6 to 2.6 | 260 | - | ||
฿ 736.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0200 | กุญแจ 2 ดอก, ชุดสกรู และชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ | 117 | 30 | 0.6 to 1.6 | 213 | 01929 | ||
฿ 639.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ไม่มีล็อค | สกรูและชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ | 117 | 30 | 0.6 to 2.6 | 213 | - | ||
฿ 717.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0200 | กุญแจ 2 ดอก, ชุดสกรู และชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ | 84 | 28 | 0.6 to 1.6 | 173 | 01930 | ||
฿ 562.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ไม่มีล็อค | สกรูและชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ | 84 | 28 | 0.6 to 2.6 | 173 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | การขัดเงา | ชุบเซิร์จไลท์โครเมียม (MZCr) | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 25.6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง