(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีความเข้ากันได้กับซีรีส์ A-160/A-240 ในเรื่องขนาดการเจาะรูพาแนล
· ความสูงจากด้านที่ติดตั้งไปจนถึงชิ้นส่วนสำหรับยึดเพียง 12.5 มม. จึงทำให้ไม่ลำบากในการออกแบบด้านในของแผ่นพาแนลประตู
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (สามารถพลิกชิ้นส่วนสำหรับยึดและแคมเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา)
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟ / แผงจ่ายไฟ / แผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
A-464-C-1-1-TAK60 |
A-464-C-2-1-TAK60 |
A-464-C-3-1-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปุ่ม | อุปกรณ์เสริม | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนาของแผงบังคับ (มิลลิเมตร) | แผ่นสต๊อปเปอร์ ติดอยู่ | มวล (ก.) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,228.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | ชิ้นส่วนสำหรับยึด, แผ่นวัสดุติดตั้ง, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | 143 | 36 | 35 | 0 to 3.2 | AC-25-E-1 | 520 | 04069 | ||
฿ 1,036.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TAK60 | ชิ้นส่วนสำหรับยึด, แผ่นวัสดุติดตั้ง, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | 121 | 30 | 31 | 0 to 3.2 | AC-25-E-4S | 300 | 04070 | ||
฿ 950.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | ชิ้นส่วนสำหรับยึด, แผ่นวัสดุติดตั้ง, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | 87.5 | 30 | 38 | 0 to 2.3 | AC-25-53 | 235 | 04071 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | การขัดเงา | ชุบเซิร์จไลท์โครเมียม (MZCr) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง