1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับปิดผนึกแน่นสำหรับฝาด้านบน FA-908

AIRTIGHT HANDLES

มือจับปิดผนึกแน่นสำหรับฝาด้านบน FA-908
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,794.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับแบบติดกับพื้นผิวที่เหมาะสำหรับการใช้งานกับประตู สำหรับการปิดสนิทแบบปิดจากฝาด้านบน
· อุปกรณ์มาตรฐานคือกุญแจความปลอดภัยสูง TAK70
· สามารถนำไปใช้กับ TAK60/TAK80
· รับผลิตส่วนที่จับที่ใช้วัสดุแบบอัดขึ้นรูปและเป็นวัตถุทรงยาวได้เช่นกัน (สินค้ามาตรฐานมีขนาดอยู่ที่ 230 มม.)

รหัสสินค้า
FA-908
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,794.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เช่น ตู้แช่เย็นแบบฝาปิดจากด้านบน / ตู้เก็บยา / เครื่องมือทดสอบทางเคมี ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ ตัวอุปกรณ์: ซิงค์อัลลอย (ZDC) / ส่วนของที่จับ: วัสดุแบบอัดขึ้นรูปทำจากโลหะผสมอลูมิเนียม (A6063)
ผิวสำเร็จ ตัวอุปกรณ์: ทำสีซิลเวอร์เมทัลลิก / ส่วนของที่จับ: การชุบอลูมิเนียม จำนวนกุญแจ TAK70 อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก / แผ่นสำหรับติดตั้ง 2 ชิ้น / ฐานรอง 1 ชิ้น / แผ่นปรับ
ความยาวทั้งหมด(มม.) 270 ความกว้างรวม(มม.) 129 ความสูงทั้งหมด(มม.) 47.5
รหัสสินค้า 60850

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-908 ในชุด มือจับปิดผนึกแน่นสำหรับฝาด้านบน FA-908