(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยาวทั้งหมด (มม.): 125 · ความกว้างทั้งหมด (มม.): 38 · ความสูงทั้งหมด (มม.): 26.7 · ความหนาที่ใช้ของแผ่นวัสดุ (มม.): 4
· วัสดุ: ซิงค์อัลลอย / การจัดการผิวหน้า: ชุบเซิร์จไลท์โครเมียม / ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะ: รวมในชุด
รหัสสินค้า |
---|
A-474-L |
A-474-L-TAK60 |
A-474-R |
A-474-R-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | จำนวนปุ่ม | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,394.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | สำหรับด้านซ้าย | 0200 | 02202 | ||
฿ 1,394.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | สำหรับด้านซ้าย | TAK60 | 04108 | ||
฿ 1,394.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับด้านขวา | 0200 | 02810 | ||
฿ 1,394.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 75 วัน | สำหรับด้านขวา | TAK60 | 04109 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย | การขัดเงา | ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 125 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 38 |
เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 26.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง