1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับเรียบแบบลื่น A-242-A

มือจับเรียบแบบลื่น A-242-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 639.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีการใช้กลไกสไลด์ที่ส่วนที่หมุนขับเคลื่อนของชิ้นส่วนสำหรับยึด เป็นการป้องกันอุบัติเหตุ (การขบกัน) เมื่อมีการใช้ชิ้นส่วนสำหรับยึดที่โหลดสูง
· มีความเข้ากันได้กับมือจับแบบเรียบ เช่น A-160 · A-240 ในเรื่องการเจาะรูพาแนล
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (สามารถพลิกชิ้นส่วนสำหรับยึดเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา)

รหัสสินค้า
A-242-A-2-1
A-242-A-3-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 697.00

FLUSH HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12303076

฿ 639.00

FLUSH HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 9003078

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซิงค์อัลลอย การขัดเงา สีอบ สี สีเพิร์ลซิลเวอร์
จำนวนปุ่ม 0200 อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ล็อค ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 28
เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 18.5