1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับทรงรี A-19

มือจับทรงรี A-19
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 341.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล็อคมาพร้อมกับ TAK60 ซึ่งเป็นกุญแจแบบเปลี่ยนได้ชนิดใหม่ รวมถึงแผ่นปิดกันฝุ่นที่ใช้งานง่าย (A-19-TAK60)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
A-19-1-1
A-19-1-1-TAK60
A-19-1-2
A-19-2-1
A-19-2-1-TAK60
A-19-2-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนกุญแจ ความยาวรวมทั้งหมด
(มม.)
ความกว้างโดยรวม
(มม.)
ความสูงรวมทั้งหมด
(มม.)
อุปกรณ์เสริม รหัสสินค้า

฿ 639.00

L-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 40 วัน 100200604447นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก00070

฿ 639.00

L-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 35 วัน 10TAK60604447นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก04013

฿ 368.00

L-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 10ไม่มีกุญแจ604447นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู00071

฿ 542.00

L-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 100200503547.5นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก00072

฿ 542.00

L-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 10TAK60503547.5นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก04014

฿ 341.00

L-SHAPED HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 10ไม่มีกุญแจ503547.5นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู00073

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แผงสวิตช์, แผงควบคุม ประเภท ตัวมือจับ วัสดุ ซิงค์อัลลอย (ZDC)
ผิวสำเร็จ ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) ด้านใช้งาน ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ความหนาเพลท(มม.) สูงสุดถึง 1.5
หมายเหตุ ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก