1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครมอนล็อคขนาดเล็ก A-363

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,433.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครมอนล็อคประเภทต้นทุนต่ำ
· ซ่อมบำรุงและติดตั้งง่ายเนื่องจากเป็นประเภทที่ติดกับพื้นผิว
· ประเภทกันน้ำ สำหรับด้านขวา / สำหรับด้านซ้าย

รหัสสินค้า
A-363-2A-L
A-363-2A-R
A-363-2B-L
A-363-2B-R
A-363-2NA-L
A-363-2NA-R
A-363-2NB-L
A-363-2NB-R
A-363-RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด วัสดุ ผิวสำเร็จ สี ด้าน สเปค 1 สเปค 2 ความหนาของเพลท
(มม.)
ความยาวทั้งหมด
(มม.)
ความกว้างรวม
(มม.)
ความสูงทั้งหมด
(มม.)
รหัสสินค้า

฿ 5,420.00

CREMONE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตัวอุปกรณ์โลหะผสมอลูมิเนียมสีอบสีเทาสำหรับการเปิดด้านซ้ายมือจับสองด้านพร้อมรูกุญแจ32 to 521708015703384

฿ 5,420.00

CREMONE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตัวอุปกรณ์โลหะผสมอลูมิเนียมสีอบสีเทาสำหรับการเปิดด้านขวามือจับสองด้านพร้อมรูกุญแจ32 to 521708015703327

฿ 5,033.00

CREMONE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตัวอุปกรณ์โลหะผสมอลูมิเนียมสีอบสีเทาสำหรับการเปิดด้านซ้ายมือจับเดี่ยวพร้อมรูกุญแจ32 to 5217080113.503386

฿ 5,033.00

CREMONE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตัวอุปกรณ์โลหะผสมอลูมิเนียมสีอบสีเทาสำหรับการเปิดด้านขวามือจับเดี่ยวพร้อมรูกุญแจ32 to 5217080113.503385

฿ 5,033.00

CREMONE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตัวอุปกรณ์โลหะผสมอลูมิเนียมสีอบสีเทาสำหรับการเปิดด้านซ้ายมือจับสองด้านไม่มีรูกุญแจ32 to 521708015703407

฿ 5,033.00

CREMONE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตัวอุปกรณ์โลหะผสมอลูมิเนียมสีอบสีเทาสำหรับการเปิดด้านขวามือจับสองด้านไม่มีรูกุญแจ32 to 521708015703408

฿ 4,646.00

CREMONE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตัวอุปกรณ์โลหะผสมอลูมิเนียมสีอบสีเทาสำหรับการเปิดด้านซ้ายมือจับเดี่ยวไม่มีรูกุญแจ32 to 5217080113.503409

฿ 4,646.00

CREMONE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ตัวอุปกรณ์โลหะผสมอลูมิเนียมสีอบสีเทาสำหรับการเปิดด้านขวามือจับเดี่ยวไม่มีรูกุญแจ32 to 5217080113.503410

฿ 1,433.00

CREMONE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ฝาครอบยางEPDM-สีดำ-------04255

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การปิดสนิทของอุปกรณ์เช่น ตู้ห้องสำเร็จรูป / ตู้ไฟอย่างแน่นหนา