1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ ล็อค แบบนาฬิกา A-15

LOCK HANDLES

ที่ มือจับ ล็อค แบบนาฬิกา A-15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 326.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับ ล็อค รูปนาฬิกาพร้อมที่ มือจับ ขนาดกะทัดรัด ซึ่งสะดวกต่อการพกพา

รหัสสินค้า
A-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 326.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แผงสวิตช์จ่ายไฟขนาดเล็ก, แผงควบคุม ประเภท ตัวบอดี้หลักของล็อค วัสดุ แท่ง ทองเหลือง ตัดฟรี (C3602BD)
ผิวสำเร็จ ชุบผิวโครเมี่ยม (MBCr) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม.) 22 ลูกบิดที่ใช้งานได้ ก -15- เอช (A-15-H)
รหัสสินค้า 00063 หมายเหตุ ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-15 ในชุด ที่ มือจับ ล็อค แบบนาฬิกา A-15